Publier vos produits
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

Produit & Décors :

  • 98% d'ingrédients d'origine naturelle : Coloris lumineux
  • Décors dans la masse : aspect durable dans le temps
  • Traitement de surface NeoCare : aspect mat contemporain
  • Design créatif : Effet marbré
  • Propriétés dissipatives: résistance verticale ( EN 1081) : 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Installation & Maintenance :

  • Trairement de surface NeoCare: maintenance facilitée et coûts réduits
  • Produit flexible : facilité de coupe et d'installation

Usage :

  • Excellente résistance aux rayures et à l'abrasion: idéal pour les environnements où des propriétés dissipatives sont requises.
  • Excellent comportement antiviral et antibactérien: adapté aux applications santé

Environnement :

  • Ingrédients naturels à 98% (minéral & organique) : solution éco-responsable
  • 76% des ingrédients rapidement renouvelable : préservation des ressources
  • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m3: excellente qualité de l'air intérieure
  • Jusqu'à 40% de contenu recyclé / 100% recyclable : préservation des ressources
  • Fabriqué en Europe : réduction de l'impact carbone du transport
  • Certifié Craddle to Craddle Silver

Contactez Gerflor

Spécifications techniques
  • Réference unique.gerf-marmorette-lch
  • Famille de produitsLinoleum
  • Groupe de produitsLinoleum
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-02-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLinoléum
  • Matériel secondaireLinoléum
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Linoleum
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_42
  • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 00
  • Titre OmniClassFloor Coverings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes
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
Produits similaires