Publier vos produits
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Acoustic

    Design :

    • Une large palette de motifs : bois, minéraux et textiles pour une ambiance naturelle et cosy ; graphique et uni pour un espace coloré et égayé
    • Vernis de protection ultra mat, pour un rendu encore plus réaliste
    • L'offre MyTaralay Impression : personnalisez votre décors et vos couleurs

    Produit :

    • Solution innovante & éco-conçue pour l'installation en pose libre
    • Double armature : voile de verre + grille de verre, couche calandrée pour apporter encore plus de stabilité au produit
    • 15% contenu recyclé
    • Traitement de surface Protecsol² : la meilleure résistance aux taches
    • Mousse VHD pour une isolation acoustique (-19dB) : bien-être de la marche et son faible impact

    Installation :

    • Pose avec la bande maintien HOP tape -code 059E0001-, sans colle, entre les 2 lés
    • La solution pose libre est rapide et facile : gagnez jusqu'à 50% de votre temps et réalisez plus de projets !
    • Convient dans les espaces occupés, avec moins de nuisances (bruit, odeur, poussière)

    Entretien :

    • Protecsol² : barrière élevée contre les taches et permet un entretien plus facile et économique, réduction des coûts de 25%
    • L'effet déperlant empêche les produits tachants tels que l'éosine/bétadine de s'incruster
    • Produit flexible : facile à couper et à installer
    • Compatible avec le Clean Corner System : étanchéité durable

    Application sur le marché :

    • Idéal pour toutes les applications à fort trafic : santé, ehpad, éducation, administrations et bureaux...
    • Barrière contre les produits tachants tels que l'éosine/bétadine : idéal dans les secteurs de la santé et de l'éducation
    • Facile à souder et compatible avec le Clean Corner System : parfait pour les zones où l'étanchéité est une nécessité
    • Excellent comportement antiviral et antibactérien : convient aux applications dans le domaine de la santé

    Durabilité :

    • TVOC après 28 jours < 10 microgrammes/m3 : très bonne qualité de l'air intérieur
    • 100% recyclable
    • Fabriqué en France : empreinte CO2 du transport réduite
    • 100% conforme aux normes ReaCh, sans formaldéhyde

    Contactez Gerflor

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gerf-taralay-impression-hop-acoustic
    • Famille de produitsFlooring - Multilayered Acoustic
    • Groupe de produitsTaralay Confort
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-09-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42
    • Description de l'Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
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
    Produits similaires