Publier vos produits
HS66-Series AR2RB
Getinge

HS66-Series AR2RB

Traduit par Google,
Stérilisateurs conçus pour combiner capacité élevée et rentabilité Les stérilisateurs hospitaliers les plus compacts et polyvalents disponibles partout, combinant capacité élevée et rentabilité. Spécialement conçu pour le traitement stérile central/CSSD et le bloc opératoire/traitement stérile au point d'utilisation/TSSU, ainsi que les laboratoires, etc. Grâce à une construction modulaire ingénieuse, les stérilisateurs de la série Getinge HS66 offrent une grande flexibilité avec des volumes allant de 297 à 910 litres (10,5 à 31,9 pi3). Tous les récipients sous pression de cette gamme de stérilisateurs à vide poussé contrôlés par microprocesseur sont fabriqués conformément aux spécifications des autorités de votre pays et répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes au monde.
Spécifications techniques
  • Réference unique.HS6617TAR2RB
  • Famille de produitsHealthcare
  • Groupe de produitsSteam Sterilizers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-03-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)672
  • Largeur (mm)672
  • Profondeur (mm)1700
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMédical - Médical
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56