Publier vos produits
27 COMBI IP55 range
27 COMBI IP55 range
27 COMBI IP55 range
    GEWISS

    27 COMBI IP55 range

    Traduit par Google,

    Coffrets muraux et composants modulaires IP55

    Un système complet et polyvalent de conteneurs modulaires, parfaitement intégrable dans la gamme domestique SYSTEM et capable de répondre aux exigences d'installation de haute protection des secteurs résidentiel, commercial et industriel. La gamme 27 COMBI est disponible aussi bien en version IP40 qu'en version étanche avec degré de protection IP55 et IP65, recommandée pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27_combi_55
    • Famille de produitsDomotics
    • Groupe de produitsEnclosures
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment