Publier vos produits
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
44 CE range
    GEWISS

    44 CE range

    4.3 sur 5 étoiles4.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Boîtes de jonction étanches en technopolymère pour montage en saillie

    La gamme la plus complète de boîtes de jonction étanches en saillie en technopolymère : Versions pour jonction normale, usages spéciaux et usage industriel, 3 types de matériaux différents auto-extinguibles (jusqu'à GWT 960°C), dont deux matériaux sans halogène, 3 degrés de protection : IP44, IP55, IP56, 11 tailles disponibles en 2 versions : à parois lisses ou avec presse-étoupes à entrée rapide, 6 types de couvercles : blanc/transparent, profond/plein, à pression/à vis (en plastique, également 1 /4 spire, ou en métal), 2 profondeurs de boîtier d'encastrement : standard ou forte capacité pour recevoir des conduits jusqu'à Ø 50 mm - Produits marque IMQ et versions marque RINA.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.44_ce
    • Famille de produitsBuilding
    • Groupe de produitsJunction boxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-04-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment