Publier vos produits
48 CM range
GEWISS

48 CM range

Traduit par Google,

Boîtes de jonction à encastrer et gamme modulaire

Le système le plus complet de boîtes modulaires à encastrer pour la jonction et le raccordement. Idéal pour la domotique et les applications dans les secteurs résidentiel et commercial, le système est composé de trois lignes de produits : Gamme 48 PT / PT DIN - boîtes de jonction, de raccordement et de domotique avec un élément de protection contre le mortier (rail DIN intégré sur le à partir de la 6e taille) - Gamme IP40, 48 CM - boîtes de jonction et de raccordement de grande capacité avec écran de protection - Gamme IP40, 48 PTC - boîtes modulaires de jonction, commande et distribution avec élément de protection contre le mortier - IP40/IP55. La gamme est complétée par les boitiers BIG BOX pour les gammes domestiques : robustes et de grande capacité spécifiques aux usages domotiques. Matériaux sans halogène. Produits de marque de qualité IMQ.

Spécifications techniques
  • Réference unique.48_cm
  • Famille de produitsBuilding
  • Groupe de produitsJunction boxes
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Installations électriques
  • Code Uniclass 2015Ss_70
  • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment