Publier vos produits
90 Degree Plastic Bend Supports

90 Degree Plastic Bend Supports

Traduit par Google,
Le support de courbure en plastique (nylon renforcé de verre) fournit un coude rigide à 90 degrés et un manchon pour les tubes PEX Uponor de 3⁄8", 1⁄2" et 3⁄4".
Spécification
  • • Product #: A5150375 | A5150750 | A5250500 | A5150500

    • Primary Material: Plastic

Spécifications techniques
  • Réference unique.90-Degree-Plastic-Bend-Supports
  • Famille de produitsUponor ProPEX
  • Groupe de produitsSupport
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis