Publier vos produits
COOL-FIT 4.0

COOL-FIT 4.0

Traduit par Google,

COOL-FIT 4.0 est un système unique à la pointe de la technologie, conçu pour être utilisé dans les installations de réfrigération commerciales et industrielles. Il associe des composants sans corrosion et sans entretien à une pré-isolation départ usine dans un système fiable et efficace. Sûr, léger et rapide à installer, ce système est idéal pour le refroidissement dans la transformation et le stockage des aliments et des boissons ainsi que dans les supermarchés. Avec COOL-FIT 4.0, les utilisateurs peuvent fonctionner avec une efficacité maximale et sans interruption tout en minimisant les coûts de maintenance et d'exploitation.
Les tuyaux et raccords COOL-FIT 4.0 PE100 sont isolés avec 40 mm de mousse à haute efficacité énergétique (HE) et protégés par une gaine robuste.

Matériau : PE100, GFHE

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Food & Beverage
    • Cold stores
    • Supermarkets
    • Marine

    Main Advantages:

    • 100% maintenance-free and reliable
    • 65% less weight compared to metal piping system
    • 50% faster installation due to pre-insulated components
    • 30% higher energy efficiency
    • Minimal environmental impact
    • Minimizes CO2 emissions
    • Low thermal conductivity


Spécifications techniques
  • Réference unique.COOL-FIT-4-0
  • Famille de produitsPre-insulated Piping system
  • Groupe de produitsCOOL-FIT / Pre-Insulated
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
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
Produits similaires