Publier vos produits
ABS System Pipe & Fittings

ABS System Pipe & Fittings

4.7 sur 5 étoiles4.7(9 Avis)
Traduit par Google,

Le système ABS cimenté est idéal pour une utilisation à basse température, comme la technologie de climatisation. Les produits ABS offrent l'une des solutions les plus économes en énergie pour les applications industrielles dans une plage de température de 60°C à -50°C. La faible conductivité thermique augmente l'efficacité énergétique du système et facilite l'atteinte des objectifs environnementaux. De plus, la technologie de jointoiement au ciment rend l'installation simple, rapide et sécurisée.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Food & Beverage / Cooling
    • Marine
    • Building Technology

    Main Advantages:

    • Low operational energy loss
    • High impact strength even at low temperatures
    • Halogen free


Spécifications techniques
  • Réference unique.abs-system
  • Famille de produitsABS Piping System
  • Groupe de produitsABS Pipe and Fittings
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie