Publier vos produits
Double-See® Double Containment

Double-See® Double Containment

Traduit par Google,

Double-See est rapide et facile à installer et est disponible avec une sélection complète de tuyaux, de raccords, de raccords de terminaison, de raccords de fermeture, de boîtes de détection de fuites et de confinement. Double-See est disponible en PVC et CPVC ; l'un ou l'autre des matériaux peut être primaire ou secondaire (PVCxPVC, CPVCxPVC, PVCxCPVC, CPVCxCPVC), le PVC transparent étant toujours une option pour le tuyau de confinement. Les options de taille du système vont de ½" × 2" à 6" × 10" répondant à pratiquement toutes les exigences de débit de média.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water and waste water treatment
    • Chemical processing, delivery and dosing
    • Microelectronics
    • Metal plating and surface finishing
    • Life Sciences

    Main Advantages:

    • Revolutionary closure coupling design for practical compliance with ASME B31.4
    • Innovative centralizer design for thermal expansion compensation
    • Broad use of vinyl materials and ease of installation
    • Pipe cut-length guidance system for easy installation
    • Double containment installation is fast and easy
    • Factory assembled and 100% tested fittings
    • Extensive standard part selection
    • Customer fabrications and pipe spooling available
    • Provides for chemical and effluent water process transfers
    • Improves safety by eliminating chemical interaction with employees
    • Multiple leak detection options
    • Double-See can be applied in either above or below-ground applications
Spécifications techniques
  • Réference unique.Double-See
  • Famille de produitsDouble Containment System
  • Groupe de produitsDouble Containment System
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux