Publier vos produits
Fuseal Squared PP

Fuseal Squared PP

Traduit par Google,

La tuyauterie à double confinement Fuseal Squared™ est un choix idéal pour les systèmes de transport de déchets corrosifs où un confinement secondaire est requis ou souhaité. Avec Fuseal Squared™, GF Piping Systems propose un système de tuyauterie à double confinement pour l'élimination des produits chimiques corrosifs. Selon l'application, le système est disponible en version ignifuge ou non ignifuge (PPFR et PPNFR). L'épaisseur de paroi standard rend Fuseal Squared™ idéal pour les applications souterraines. Grâce à des procédures de connexion simples, les tuyaux sont faciles à raccorder lors de l'installation.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Double-contained Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage

    Main Advantages:

    • Outstanding chemical and corrosion resistance
    • Electrofusion joints
    • Maintenance-free service with low installation cost
    • Can withstand intermittent temperatures up to 212°F (100°C)


Spécifications techniques
  • Réference unique.Fuseal-Squared
  • Famille de produitsWaste Piping Systems
  • Groupe de produitsFuseal
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage