Publier vos produits
PROGEF Standard Other Valves

PROGEF Standard Other Valves

Traduit par Google,

Ce système hautement résistant offre de nombreuses solutions pour les applications industrielles à partir d'un large éventail de variantes de solutions. Les produits en polypropylène standard offrent une résistance élevée aux fissures sous contrainte ainsi qu'une résistance à la pression, à l'abrasion, à la corrosion et à la température jusqu'à 80 °C. Les propriétés durables du système de polypropylène assurent de grands avantages économiques. La structure uniforme du matériau offre également une soudabilité et une résistance à la déformation thermique optimales.

Le fichier de téléchargement se compose de :

Vanne de ventilation et de purge Type 591, 595
Clapet anti-retour types 561, 562
DIASTAR Six, Ten, TenPlus
Vanne à membrane Types 514, 515, 517, 519, 604, 605
Filtre de conduite Type 305
Vanne de régulation de pression types 582, 586
Vanne à boisseau sphérique pour construction navale 547
Vanne à flotteur type V140
Garde de jauge
Vanne papillon type V251
Clapet anti-retour type 369
Pompe d'aspiration à jet d'eau

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Uniform material structure provides optimum weldability and heat distortion resistance
    • Use in chemical processes offers economic advantages
    • Serves every industrial application


Spécifications techniques
  • Réference unique.PROGEF-Standard-Other-Valves
  • Famille de produitsPP Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPP Standard
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires