Publier vos produits
PVC-U Pressure Reducing Valves

PVC-U Pressure Reducing Valves

Traduit par Google,

Le système PVC-U cimenté avec d'excellentes propriétés dans la plage de température de 0°C à 60°C. Grâce à son excellente résistance chimique et à la corrosion, le système PVC-U offre de nombreux domaines d'application. Le système est largement utilisé dans les industries chimiques et textiles, le traitement de l'eau et de l'eau potable et les lignes de vide.

Les vannes de régulation de pression compactes GF sont parfaites pour une régulation précise dans vos applications. Peu importe si l'application nécessite une réduction ou un maintien de la pression du système. Nous promettons des performances maximales avec un encombrement minimal.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Marine
    • Chemical Process Industry
    • Microelectronics
    • Power Plants

    Main Advantages:

    • Safer operation with less maintenance due to its corrosion-free plastic union
    • Intelligent and modular design
    • Intuitive and easy operation
Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-U-Pressure-Reducing-Valves
  • Famille de produitsPVC-U Industrial Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalVinyle
  • Matériel secondairePVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
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
Produits similaires