Publier vos produits
HEAT-FIT

HEAT-FIT

Traduit par Google,

Le système de gaine de tuyau ignifuge HEAT-FIT apporte des systèmes de tuyauterie thermoplastiques légers et sans corrosion à bord des navires et au large des côtes pour les applications essentielles.

Le système unique de gaine de tuyau HEAT-FIT respecte les réglementations strictes en matière de résistance au feu de l'Organisation maritime internationale (OMI) et rend les systèmes de tuyauterie thermoplastiques résistants à des températures d'environ 1 000 °C pendant au moins 30 minutes sous pression. Fabriqués à partir de matériaux durables et flexibles, les Pipe Jackets peuvent résister aux conditions très exigeantes de l'industrie maritime.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Fire Retardant System 
    • Marine

      Main Advantages:

      • fulfils the IMO Resolutions A753 for fire endurance L3 and A653 for surface flammability, smoke and toxicity
      • compliant with DNV, LR, RINA, ABS,and BV approval in process
      • protects thermoplastic piping systems from fire up to 1000°C and for up to 30 minutes under pressure (3 bar)
      • made with a lightweight, water-based, non-toxic, and environmentally safe material
      • does not include any environmentally hazardous material as listed in the Green Ship Passport

    Spécifications techniques
    • Réference unique.HEAT-FIT
    • Famille de produitsFire Retardant System
    • Groupe de produitsHEAT-FIT Fire Retardant Pipe Jacket System
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2022-11-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondairePolyéthylène
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux