Publier vos produits
JRG Sanipex
JRG Sanipex

    JRG Sanipex

    3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    JRG Sanipex est un système d'eau potable pipe-in-pipe en plastique pour un raccordement sans poche d'eau à plein débit. Les tubes PE-X dans les tubes de protection peuvent être facilement remplacés si nécessaire. JRG Sanipex est le premier système d'installation d'eau potable pipe-in-pipe en plastique au monde. Depuis plus de 40 ans, le système pionnier JRG Sanipex s'adapte en permanence aux besoins du marché. La technologie d'union à prise conique garantit une connexion sûre et sans poche d'eau à plein débit. La technique pipe-in-pipe permet de poser les tubes directement dans le béton et de remplacer les tubes PE-X dans les tubes de protection si nécessaire.

    Matériaux : PE-Xa, PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-X, bronze
    Plage dimensionnelle : d12 – d32
    Technologie d'assemblage : technologie d'union Conegrip
    Pression de service : jusqu'à 16 bars
    Température de fonctionnement : 0°C à +95°C

    GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

    Spécification
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Water mist Sprinkler systems


      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection without sealing
      • Hardly any noise pollution
      • No power supply required
    Spécifications techniques
    • Réference unique.JRG-Sanipex
    • Famille de produitsBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • Groupe de produitsPEX Pipe and Fittings
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2020-07-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondaireBronze
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints