Publier vos produits
SeaCor CPVC

SeaCor CPVC

4.4 sur 5 étoiles4.4(9 Avis)
Traduit par Google,

Le premier système de tuyaux en plastique approuvé par la Garde côtière des États-Unis pour les systèmes d'eaux blanches, noires et grises. Le système de tuyauterie SeaCor® est particulièrement adapté aux systèmes d'eaux blanches, noires et grises ainsi qu'aux applications de ventilation dans les environnements marins. SeaCor est conforme aux réglementations FTP sur la fumée, la toxicité et l'inflammabilité des surfaces et est approuvé par la Garde côtière des États-Unis et Transports Canada.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Marine

    Main Advantages:

    • Corrosion-resistand
    • Low weight - increases the payload possibilities for ships and saves energy during operation
    • Easy installation thanks two-step welding process
    • Temperature resistant up to 99° C (210° F)
Spécifications techniques
  • Réference unique.SeaCor-CPVC
  • Famille de produitsPVC-C Industrial Piping System
  • Groupe de produitsSeaCor CPVC
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCPVC
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux