Publier vos produits
KLIP-IT Pipe clips & spacers

KLIP-IT Pipe clips & spacers

Traduit par Google,

KLIP-IT est recommandé pour tous les thermoplastiques :

Systèmes de tuyauterie sous pression et à double paroi en PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF et ECTFEE.

Matériels:

  • Les colliers de serrage et entretoises pour tuyaux KLIP IT sont disponibles en PE et PP

La hauteur des supports de tuyaux KLIP-IT est conçue pour correspondre exactement à la hauteur des vannes GF.

GF Piping Systems est le premier fournisseur mondial de solutions de flux permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que dans les services dans toutes les phases de projet. GF Piping Systems est une division de Georg Fischer AG et son siège social se trouve à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • All thermoplastic piping systems: PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF and ECTFEE
    • Supporting pipes in installations ranging from small dosing cabinets to large chemical or water conveying lines.

    Main Advantages:

      • Available in metric (d10 – d160) and inch size (3/8” – 5”)
      • Up to d32 with easy push fit, dimension >d40 with additional securing clip
      • Full plastic design for corrosive environments
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KLIP-IT
    • Famille de produitsSpeciality Products
    • Groupe de produitsKLIP-IT
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2024-10-02
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers