Publier vos produits
PROGEF Plus (PP)

PROGEF Plus (PP)

Traduit par Google,

PROGEF Plus, le système de tuyauterie en polypropylène soudable avec une excellente qualité de surface et des valeurs de lixiviation minimisées, assure une propreté maximale et empêche la contamination. La haute pureté du système PROGEF Plus sans silicone et sans huile est obtenue grâce à des processus de nettoyage et d'emballage définis. Ceux-ci sont utilisés pour des applications exigeantes dans la microélectronique, la peinture et la technologie des surfaces, où une qualité de surface élevée et des valeurs de lixiviation exceptionnelles sont essentielles. Les propriétés typiques du polypropylène, telles que la résistance à l'abrasion et à la température jusqu'à 80°C, sont conservées.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • RO/DI Water Conveyance
    • Microelectronics

    Main Advantages:

    • Double-bagging ensures cleanliness
    • High quality system solution with a favorable price to performance ratio
    • Great surface finish and leach out characteristics
    • High impact strength     
    • High resistance to chemicals and temperatures
    • Performs well over a long period of time
    • Outstanding weldability     
Spécifications techniques
  • Réference unique.PROGEF-Plus-PP
  • Famille de produitsPP Industrial Piping System
  • Groupe de produitsPP Plus
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-07-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux