Publier vos produits
ecoFIT Ball Valves

ecoFIT Ball Valves

Traduit par Google,

Le système de tuyauterie en polyéthylène pour une utilisation dans une large gamme d'applications industrielles, telles que l'eau, les eaux usées et une variété d'applications chimiques. Tous les composants ecoFit conviennent à la distribution sûre et efficace de l'eau, des eaux usées et des produits chimiques. Le système sans corrosion résiste aux UV et à la lumière du soleil ainsi qu'aux influences météorologiques tout en étant utilisable dans une large plage de températures de -50 °C à 60 °C. Grâce à une longue durée de vie de plus de 25 ans et à de faibles coûts d'installation et de maintenance, ecoFIT est la solution parfaite pour de nombreuses applications.

La gamme de vannes à boisseau sphérique GF Piping Systems propose des solutions pour chaque application. Des simples vannes d'arrêt aux vannes entièrement automatisées, GF Piping Systems a tout pour plaire. Même pour les processus très exigeants, vous trouverez la vanne parfaite pour vos besoins. Convivial, précis, fiable, flexible et sûr – ces caractéristiques sont primordiales pour nos produits. Les robinets à tournant sphérique ecoFIT sont disponibles en ABS, PP-H ou PVC-U avec extrémités en PE.

GF Piping Systems est le principal fournisseur mondial de solutions de flux, permettant le transport sûr et durable des fluides. L'entreprise est spécialisée dans les systèmes de tuyauterie en plastique et les solutions système ainsi que les services dans toutes les phases du projet. Il s'agit d'une division de Georg Fischer AG, dont le siège est à Schaffhouse, en Suisse.

Spécification
  • Main Applications:

    • Water and wastewater applications


    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life


Spécifications techniques
  • Réference unique.ecoFIT-Ball-Valves
  • Famille de produitsEcoFIT PE Piping System
  • Groupe de produitsValves
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2020-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes