Publier vos produits
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
Giantex Convertible Futon Sofa Bed
    Giantex

    Giantex Convertible Futon Sofa Bed

    Traduit par Google,

    Angles d'inclinaison à 5 positions : le canapé-lit futon Giantex dispose de 5 angles d'inclinaison du dossier avec une plage de 90° à 180°, qui peuvent être convertis entre les positions assise, allongée et endormie avec un mécanisme de clic-clac facile à régler, et c'est ergonomique.

    Construction durable : le cadre en bois et 6 pieds en bois solides offrent une résistance, une durabilité et une résistance à la déformation durables, permettant à ce canapé-lit de supporter une charge maximale de 600 lb. Canapé-lit parfait pour n'importe quelle pièce de votre maison ou de votre appartement.

    Design confortable : ce canapé est rempli de 28 éponges de densité et n'est pas facile à replier, ce qui offre un confort ultime.

    Fonction polyvalente : le rembourrage en tissu de lin riche offre une surface douce et respirante et permet à ce canapé-lit de compléter facilement presque tous les décors existants. Cette pièce moderne et contemporaine est le complément parfait à tout espace de vie.

    Utilisation pratique : le coussin peut être démonté pour le nettoyer, et les 6 pieds offrent un dégagement sous le canapé-lit, ce qui facilite le nettoyage du sol en dessous. Un assemblage facile est requis avec tout le matériel emballé dans l'emballage.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #Canapé #Futon #SofaBed #ModernSofaBed #ModernCouch

    Spécification
    • Specifications

      Color: Blue

      Material: Cloth,sponge,wood

      Max user’s weight: 600lbs

      Weight:71.4lbs

      Sofa dimension: 82"W x 30"D x 32"H

      Bed dimension: 82"W x 41"D x 15"H

      Package: 1 x Sofa bed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-Convertible-Futon-Sofa-Bed
    • Famille de produitsSofa
    • Groupe de produitsSofa Bed
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Lits
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment