Publier vos produits
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
Giantex Rectangular Dining Table Set
    Giantex

    Giantex Rectangular Dining Table Set

    Traduit par Google,

    Cadre robuste : cet ensemble chaise et table Giantex suit le principe scientifique et possède un cadre en tuyau de fer robuste, ce qui rend le cadre mental plus solide et sûr à utiliser.

    Facile à installer et bonne capacité de poids : cet ensemble table et chaise peut accueillir 4 personnes à la fois, facile à installer, la capacité de poids de la table est de 176 kg et la capacité de poids de chaque chaise est de 220 kg.

    Utilisation multifonctionnelle : multi-usage comme table à manger pour manger ou table de jardin pour pique-nique, fête, etc.

    Cadre en métal renforcé : cet ensemble chaise et bureau adopte un cadre en métal durable, des sièges de chaise et un bureau en MDF, robustes et stables à utiliser.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #Giantex #DiningTable #DinningTable #DiningTableandChair #RectangularDiningTable

    Spécification
    • Specifications

      Color: Black

      Material: Metal Tube + MDF

      Table size: 43.5"L x 28"W x 30"H

      Chair size:15"L x 14.5"W x 34"H

      Weight capacity of table: 176Lbs

      Weight capacity of each chair: 220Lbs

      Package Includes: 1 x Table ; 4 x Chairs ; 1 x Assembly Instruction

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Giantex-Rectangular-Dining-Table-Set
    • Famille de produitsDining Table
    • Groupe de produitsSet
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMDF
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment