Publier vos produits
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
AMBIENTE Nova Parasol
    Glatz AG

    AMBIENTE Nova Parasol

    Le roi des parasols déportés

    Le plus grand parasol déporté Glatz séduit par son nombre incomparable de variantes et son mécanisme d’ouverture d’une grande précision. Le soir, le système d’éclairage à LED, intégré avec élégance dans les baleines et le mât, garantit une qualité Glatz sans pareille. L'Ambiente Nova – la solution d’ombrage majestueuse pour les terrasses et balcons spacieux.

    L'Ambiente Nova répond aux souhaits des individus les plus exigeants : outre les dimensions standard, notre plus grand parasol déporté est également disponible dans des dimensions spéciales. L’armature est disponible dans toutes les couleurs RAL et vous avez le choix entre 55 coloris de toiles. Le toit du parasol s’ouvre de manière simultanée sans toucher le mobilier à l’aide d’une manivelle facile à actionner. Des options supplémentaires telles que l’éclairage LED à commande indépendante et le mécanisme d’ouverture motorisé font de ce parasol déporté la solution d’ombrage royale pour les espaces privés.

    Spécification
    • Armature

      • 8 baleines
      • Aluminium
      • Profil de mât profilé 85 × 145 mm, épaisseur de paroi: 2–5 mm
      • Baleines: 33 × 20 mm

        Fonction

        • Manivelle pour une ouverture simultanée
        • Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture spécial
        • Adaptateur de rotation 360° en option avec bras porteur électrique 310°

        Rond

        Ø 400 cm, Ø 500 cm

        Carré

        350 cm × 350 cm, 400 cm × 400 cm

        Rectangulaire

        400 cm x 300 cm, 450 cm x 350 cm

        Qualité du tissu

        5

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ambiente-nova-parasol
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-09-04
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enSuisse
      Classification
      • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain