Publier vos produits
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
PALAZZO® Style Parasol
    Glatz AG

    PALAZZO® Style Parasol

    Le modèle élégant, même face au vent

    Un toit plat et stylé et un mât robuste en aluminium anodisé naturel : le design élégant et intemporel protège du soleil et de la pluie et résiste à des vents allant jusqu’à 115 km/h.Le Palazzo Style s’ouvre en quatre à douze tours de manivelle, à la main ou à l’aide d’une télécommande, y compris lorsque la table est dressée. Notre parasol géant emblématique Palazzo Style dédié à la restauration est capable de résister à des vitesses de vent allant jusqu’à 115 km/h. Disponible en 14 versions standard ou dans des dimensions spéciales sur demande, il s’adapte facilement à vos exigences. Les atouts confort placent également la barre très haut en termes de technologie et d’accessoires : parasol motorisé, éclairage LED à intensité variable blanc ou coloré intégré dans les baleines et chauffage, le tout piloté par une télécommande. Fonction et style en un seul design.

    Spécification
    • Armature

      • 8 baleines
      • Aluminium
      • Mât profilé et indéformable, ∅ 105 mm, avec nervures de renfort, épaisseur de paroi 4.5 mm
      • Baleines de toit 40 × 23 mm

      Fonction

      • Principe d’ouverture opposé pour hauteur de fermeture spécial
      • Ouverture brevetée en 4-12 tours de manivelle seulement

      Ronde : Ø 300 cm Ø 350 cm Ø 400 cm Ø 450 cm Ø 500 cm Ø 550 cm Ø 600 cm

      Carrée : 300 cm x 300 cm 350 cm x 350 cm 400 cm x 400 cm 450 cm x 450 cm 500 cm x 500 cm

      Rectangulaire : 300 cm x 200 cm 300 cm x 250 cm 350 cm x 200 cm 350 cm x 250 cm 350 cm x 300 cm 400 cm x 200 cm 400 cm x 250 cm 400 cm x 300 cm 400 cm x 350cm450cm x 250cm450cm x 300cm450cm x 350cm450cm x 400cm500cm x 250cm500cm x 300cm500cm x 350cm500cm x 400cm500cm x 450cm

      Qualité de la toile

      5

    Spécifications techniques
    • Réference unique.palazzo-style-parasol
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain