Publier vos produits
Fire curtains EI120 with fusible lock

Fire curtains EI120 with fusible lock

Traduit par Google,

Le volet roulant coupe-feu GSF KPR de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation du feu et l'évacuation des gaz et de la chaleur pendant 120 minutes. Les volets permettent de séparer les zones coupe-feu dans les bâtiments et facilitent l'évacuation en toute sécurité. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR EI de Global System est équipé d'un fusible thermique qui déclenche son ouverture lorsque la température atteint environ 74 °C.

Spécification
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI120


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • fusible lock

    In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • smoke tightness in class Sa4, S200
    • wind resistance up to class 3
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
    • housing and guides made of stainless steel
    • installation on a wooden structure
    • installation on steel supports
Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-curtain-ei120-with-fusible-lock
  • Famille de produitsFire curtains GSF KPR EI
  • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR EI120
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2640
  • Largeur (mm)2630
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie