Publier vos produits
Rolling Steel Fire Doors FireStar® Model 700

Rolling Steel Fire Doors FireStar® Model 700

Traduit par Google,

Nos portes coupe-feu roulantes en acier FireStar® modèle 700 offrent une solution pratique et innovante en matière de sécurité et de protection incendie. Les portes FireStar® peuvent être testées contre les chutes et réinitialisées à tout moment par n'importe qui, grâce à une fonction de réinitialisation automatique standard. Cette porte coupe-feu roulante en acier présente une conception avant-gardiste qui surpasse les portes coupe-feu standard de l'industrie dans tous les domaines, y compris la capacité de test de réinitialisation automatique ; fonctionnement fluide et silencieux ; et des performances fiables et durables.

La conception révolutionnaire FireStar® utilise un engrenage planétaire en instance de brevet sur le mécanisme de décrochage garantissant des années de service fiable et de performances de décrochage. Testée en usine et approuvée pour un minimum de 20 000 cycles, la porte FireStar® peut être utilisée et testée régulièrement sans risque de défaillance prématurée. Nos portes coupe-feu roulantes en acier ont été testées et approuvées pour répondre aux exigences d'agences renommées, telles que Underwriters Laboratories et Factory Mutual, et sont conformes à la norme NFPA 80.

Nous intégrons une conception de composants standardisée pour toutes les portes FireStar®*, quelle que soit leur taille, et utilisons moins de pièces que les autres modèles. Cela permet de garantir des installations plus précises et réduit la possibilité d'appels de service potentiels à l'avenir.

*Portes jusqu'à 24'x24'

Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.

Spécification
  • Key Product Features

    • Max Height: 24’ (7,315.2 mm)
    • Max Width: 24’ (7,7315.2 mm)
    • Max Square Foot: 324 sq. ft.
    • Material: Galvanized or Stainless Steel
    • Curtain: Interlocking roll-formed slats with alternate slats fitted with metal endlocks / windlocks
    • Operation: Lift-up standard. Chain hoist included on sizes that require it
    • Bottom Bar: Two equal angles, 0.121" min thickness, to stiffen curtain
    • Brackets: Enclose ends of coil and provide support for counterbalance pipe at each end. Fabricate of steel plates with permanently sealed ball bearing
    • Counter Balance: Curtain to be correctly balanced by helical springs, oil tempered torsion type. Cast iron barrel plugs will be used to anchor springs to tension shaft and pipe 20,000 cycle
    • Hood: Minimum 24-gauge galvanized or stainless steel hood fabricated of sheet metal, flanged at top for attachment to header and flanged at bottom to provide lonitudinal stiffness
    • Finish: Rust inhibitive primer or non-galvanized surfaces and operating mechanisms. Guides and brackets will be coated with a flat black prime paint.
    • Operator Options: Chain Hoist with gear drive reduction, wall crank box, motor operation, motor operation with electrical sensing edge, motor operation with pneumatic sensing edge
    • Release Mechanism: FireStar release mechanism standard on doors up to 24' x 24'
    • Mounting: Structural drive, drywall over wood stud jamb, drywall over 16-gauge steel stud jamb.

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    FireStar Door Control Devices

    Chain hoist, motor and crank operation

    • Revolutionary fire door control device utilizing a patented planetary gear arrangement to disconnect the operator and drop the door in the event of a fire
    • Easy drop test and reset a fire door without resetting spring tension and rerouting cables.

    Lift up operation

    • Revolutionary fire door control device utilizing a clutch plates and unique counterbalance technology to drop the door in the event of a fire.

    Slat Profiles

    No. 2 - Standard: Curved-faced single crown slat. Available: Up to 20-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 1.9'

    No. 4 - Standard: Curved-faced single crown slat. Available: Up to 18-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 2.8'

    No. 14 - Standard: Flat-faced slat. Available: Up to 18-gauge steel Up to 18-gauge stainless steel Pitch: 2.45'

    No. 17 - Standard: Flat-faced slat. Available: Up to 20-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 1.6'

    Warranty: 2 year limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.rolling-steel-fire-doors-firestar-model-700
  • Famille de produitsCommercial Doors
  • Groupe de produitsRolling Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 13
  • Titre OmniClassFire Rated Rolling Doors