Publier vos produits
Fire curtains E120 | EW120 with electric drive

Fire curtains E120 | EW120 with electric drive

Traduit par Google,

Le volet roulant coupe-feu GSF KPR E120 | EW120 de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation des flammes, des gaz et du flux thermique pendant 120 minutes. Ce type de volet permet de délimiter les zones coupe-feu dans les bâtiments. Il peut être utilisé dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR E120 | EW120 de Global System est équipé d'une motorisation électrique.

Spécification
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E120

    EW15 - EW120

    ADVANTAGES

    • aesthetic design - coat completely hidden in shaft housing
    • large dimensions of fire curtains – up to 20 000 x 12 000 mm
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • smoke tightness in class Sa4, S200
    • use category (number of working cycles) to C2
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-curtains-e120-ew120-with-electric-drive
  • Famille de produitsFire curtains GSF KPR E | EW
  • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12000
  • Largeur (mm)20000
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie