Publier vos produits
Fire curtains E120 | EW120 with fusible lock

Fire curtains E120 | EW120 with fusible lock

Traduit par Google,

Le volet roulant coupe-feu GSF KPR E120 | EW120 de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation des flammes et des gaz et du flux thermique pendant 120 minutes . Les volets permettent de séparer les zones coupe-feu dans les bâtiments. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR E120 | EW120 de Global System est équipé d'un fusible thermique qui le déclenche lorsque la température atteint environ 74 °C.

Spécification
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E120

    EW15 - EW120


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • fusible lock

    In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • smoke tightness in class Sa4, S200
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-curtains-e120-ew120-with-fusible-lock
  • Famille de produitsFire curtains GSF KPR E | EW
  • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2750
  • Largeur (mm)2710
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie