Publier vos produits
Fire curtains E120 | EW30 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW30 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW30 with fusible lock
Fire curtains E120 | EW30 with fusible lock

    Fire curtains E120 | EW30 with fusible lock

    Traduit par Google,

    Le volet roulant coupe-feu GSF KPR E120 | EW30 de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation des flammes pendant 120 minutes et celle des gaz et du flux thermique pendant 30 minutes . Les volets permettent de séparer les zones coupe-feu dans les bâtiments. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR E120 | EW30 de Global System est équipé d'un fusible thermique qui le déclenche lorsque la température atteint environ 74 °C.

    Spécification
    • ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • fusible lock

      In a fire curtain with a fusible lock, when a fire occurs and the temperature reaches about 74°C, the fusible lock melts, causing the door to close by gravity.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • use category (number of working cycles) to C1
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-curtains-e120-ew30-fusible-link
    • Famille de produitsFire curtains GSF KPR E | EW
    • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR E120 | EW30
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2770
    • Largeur (mm)2710
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie