Publier vos produits
Fire curtains E60 | EW30 with electric drive

Fire curtains E60 | EW30 with electric drive

Traduit par Google,

Le volet roulant coupe-feu GSF KPR E60 | EW30 de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation des flammes pendant 60 minutes et celle des gaz et du flux thermique pendant 30 minutes . Les volets permettent de séparer les zones coupe-feu dans les bâtiments. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR E60 | EW30 de Global System est équipé d'une motorisation électrique.

Spécification
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    E15 - E60

    EW15 - EW30


    ADVANTAGES

    • aesthetic design
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • use category (number of working cycles) to C1
    • wind resistance up to class 3
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines
Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-curtains-e60-ew30-automatic
  • Famille de produitsFire curtains GSF KPR E | EW
  • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR E60 | EW30
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-07-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2785
  • Largeur (mm)2710
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCÉlément de construction

Disponibilité de la région

L'Europe Asie