Publier vos produits
Fire curtains EI120 with electric drive
Fire curtains EI120 with electric drive
Fire curtains EI120 with electric drive
Fire curtains EI120 with electric drive

    Fire curtains EI120 with electric drive

    Traduit par Google,

    Le volet roulant coupe-feu GSF KPR de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation du feu et l'évacuation des gaz et de la chaleur pendant 120 minutes. Les volets permettent de séparer les zones coupe-feu dans les bâtiments et facilitent l'évacuation en toute sécurité. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR EI de Global System est équipé d'une motorisation électrique.

    Spécification
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI120


      ADVANTAGES

      • aesthetic design
      • large dimensions of fire curtains – up to 20 000 x 12 000 mm
      • lightweight compact design
      • quick and easy installation
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE CURTAIN COMPONENTS

      GSF KPR fire curtains consist of:

      • flexible curtain coat
      • system of guide rails
      • curtain housing box
      • bottom bar
      • electric drive

      The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

      OPTIONAL FEATURES

      • painting of guides and housing in any color from RAL palette
      • smoke tightness in class Sa4, S200
      • use category (number of working cycles) to C2
      • wind resistance up to class 3
      • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
      • installation on a steel structure according to Global System guidelines
      • installation on a wooden structure
      • installation on steel supports
    Spécifications techniques
    • Réference unique.fire-curtains-ei90-ei120-automatic
    • Famille de produitsFire curtains GSF KPR EI
    • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR EI120
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12000
    • Largeur (mm)20000
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie