Publier vos produits
Fire curtains Smart EI with electric drive

Fire curtains Smart EI with electric drive

Traduit par Google,

Le volet roulant coupe-feu GSF KPR de Global System est conçu pour obturer les ouvertures dans les cloisons verticales, aussi bien intérieures qu'extérieures. Sa fonction principale est de limiter la propagation du feu et l'évacuation des gaz et de la chaleur pendant 60 minutes. Les volets coupe-feu permettent de séparer les zones sinistrées dans les bâtiments et facilitent l'évacuation en toute sécurité. Ils peuvent être utilisés dans les établissements publics et autres types de bâtiments. Le volet GSF KPR EI de Global System est équipé d'une motorisation électrique.

Spécification
  • FIRE RESISTANCE CLASS

    EI15 - EI60


    ADVANTAGES

    • aesthetic design - the coat completely hidden in the shaft housing
    • large dimensions of fire curtains – up to 18 000 x 12 000 mm
    • lightweight compact design
    • quick and easy installation
    • Declaration of Performance
    • Certificate CE
    • Environmental Declaration EPD

    FIRE CURTAIN COMPONENTS

    GSF KPR fire curtains consist of:

    • flexible curtain coat
    • system of guide rails
    • curtain housing box
    • bottom bar
    • electric drive

    The curtain is controlled by a control panel, which starts the motor and lowers the curtain when it receives a signal from a smoke detector, heat detector or fire alarm system. In the event of a power outage, the control panel is powered on an emergency basis by built-in batteries.

    OPTIONAL FEATURES

    • painting of guides and housing in any color from RAL palette
    • masking sheet
    • use category (number of working cycles) to C1
    • installation on the layer of wool insulation (with spacers)
    • installation on a steel structure according to Global System guidelines


Spécifications techniques
  • Réference unique.fire-curtains-smart-ei-with-electric-drive
  • Famille de produitsFire curtains GSF KPR EI
  • Groupe de produitsFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-11-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12000
  • Largeur (mm)18000
En rapport
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu

Disponibilité de la région

L'Europe Asie