Publier vos produits
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60
Fire sliding gates EI60

    Fire sliding gates EI60

    Traduit par Google,

    Les portes coupe-feu coulissantes GSF BP EI30 et EI60 de Global System constituent une solution idéale pour séparer les zones coupe-feu d'un bâtiment. Ces portes empêchent la propagation du feu et du rayonnement thermique pendant la durée spécifiée. Elles peuvent être installées partout où il y a un espace libre de chaque côté de l'ouverture. La réglementation impose la présence de portes coupe-feu dans la plupart des bâtiments recevant du public, tels que les centres commerciaux, les musées, les hôpitaux, les immeubles d'habitation, les halls de production, les entrepôts, etc.

    Spécification
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      EI15 - EI60

      ADVANTAGES

      • three colors as standard (RAL9010 - white, RAL7035 - light grey, RAL7016 - anthracite)
      • high quality and aesthetics
      • easy assembly - all elements are matched already at the production stage
      • Hygienic Certificate
      • Declaration of Performance
      • CE Certificate
      • Environmental Declaration EPD

      FIRE SLIDING GATES COMPONENTS

      GSF BP fire cliding gates consist of:

      • gate leaf
      • running track unit
      • entrance pocket
      • ballast unit
      • wall stop

      A horizontal sliding fire door consists of fire-resistant leafs suspended from a door track. The door is held open by means of an electromagnetic holder. The door is closed by counterweight when it receives a fire alarm signal from the central fire alarm system or when the fire alarm button is pressed.

      OPTIONAL FEATURES

      • gate and covers in any color from the RAL palette
      • passage or emergency exit doors
      • use category (number of working cycles) to C2
      • mounting on a steel structure according to Global System guidelines
      • possibility to make the gate from stainless steel
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding-fire-door-single-wing
    • Famille de produitsSliding fire gates GSF BP EI
    • Groupe de produitsFire sliding gates GSF BP EI60
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)6056
    • Largeur (mm)7089
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie