Publier vos produits
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH
Fixed smoke curtains D | DH

    Fixed smoke curtains D | DH

    Traduit par Google,

    Les rideaux pare-fumée fixes GSF KDS Global System servent de barrières pour contrôler la propagation des fumées d'incendie. Leur rôle est de créer un réservoir de fumée ou de la diriger vers un endroit précis. Ils permettent également d'empêcher ou de ralentir la propagation de la fumée vers d'autres zones, facilitant ainsi une évacuation efficace. Les rideaux pare-fumée sont principalement utilisés dans les grands bâtiments commerciaux, tels que les centres commerciaux, les entrepôts et les halls industriels.

    Les rideaux coupe-fumée fixes GSF KDS restent fermés en permanence ; ils ne changent pas de position et sont prêts à fonctionner à tout moment.

    Spécification
    • FIRE RESISTANCE CLASS

      D60, D120, D160, DH60

      ADVANTAGES

      • lightweight and compact design
      • high quality and aesthetics
      • quick and easy installation
      • possibility of modular connection of curtains
      • Declaration of Performance
      • Certificate CE
      • Environmental Declaration EPD

      Fixed smoke curtain consist of:

      • flexible curtain coat
      • mounting elements
      • balast strip

      ADDITIONAL OPTIONS

      • possibility to make construction transitions
      • possibility of making the curtain to any width
    Spécifications techniques
    • Réference unique.smoke-curtains-fixed
    • Famille de produitsSmoke curtains D | DH
    • Groupe de produitsFixed smoke curtains GSF KDS D | DH
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10000
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage
    • Classification IFCÉlément de construction

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie