Publier vos produits
TRIA - MEGAVENTRA
TRIA - MEGAVENTRA
    TRIA

    TRIA - MEGAVENTRA

    Traduit par Google,
    MEGAVENTRA est un exutoire de désenfumage tous temps avec volets latéraux pour assurer une ventilation même par mauvais temps. Au sommet, il est équipé de persiennes qui s'ouvrent et se ferment, fournissant une méthode de ventilation économique, permettant l'évacuation de grandes quantités d'air chaud et/ou de fumée d'un bâtiment en peu de temps. Les volets latéraux sont fermés par un mécanisme à ressort et le passage de la ventilation par beau temps à la protection contre les intempéries est contrôlé par un système de capteur de pluie. Les évents sont fabriqués selon les normes de contrôle de qualité ISO 9001 et sont conformes aux exigences européennes pour NSHE selon EN 12101-2. . Diverses méthodes de fonctionnement utilisant un actionneur pneumatique ou électrique sont disponibles.
    Spécification
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. - Flat roofs - Skylights - Northlight roofs MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 - 2000 mm Roof opening length: 1627 - 3166 mm CONTROLS NATURAL VENTILATION: P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tria-megaventra
    • Famille de produitsSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Groupe de produitsNatural Ventilation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)3166
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Ventilation / Système de désemfumage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie Afrique Océanie
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
    Produits similaires