Publier vos produits
Mirror GIO-D0075/30
Goman

Mirror GIO-D0075/30

Traduit par Google,
MIROIR INCLINABLE GIOTTO AVEC LUMIÈRE
Spécification
  • TILTING ROUND MIRROR Ø60 CM WITH INTEGRATED LED LAMP, WITH SUPPORTING TUBULAR FRAME Ø70 CM, MADE OF 2 COMPONENTS IN ROUND TUBE Ø16 MM AND ALUMINUM WITH ANTI-CORROSION TREATMENT AND COATED WITH EPOXY POLYESTER MATT WHITE RAL9016, COMPLETE WITH ROSETTE IN STAINLESS STEEL AISI 430 WITH GALVANIC FINISHING. FRAME AND SUPPORT IN COLOR AND COMPLEMENTS IN CHROME. DIMENSIONS MM Ø700X730(H). TYPE GOMAN SERIES GIOTTO CODE GIO-D0075/30
Spécifications techniques
  • Réference unique.GIO-D0075-30
  • Famille de produitsMirrors
  • Groupe de produitsGIO
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)700
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Miroirs
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-21 37 13 15
  • Titre OmniClassMirrors
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit