Publier vos produits
WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01
Goman

WC SEAT AND COVER OPEN OP-D555/01

Traduit par Google,
couvercle de siège enveloppant pour wc Ouvert avec ouverture - breveté
Spécification
  • wrap-up seat with cover with total covering of front hole of ceramics european patent Goman, seat with front opening of 120 mm, made in duroplast. adjustable stainless steel hinges. only for Goman disabled wc in ceramic series Open. dimensions mm 380 (w) x 445 (p) x 40 (h). type Goman code OP-D555/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.OP-D555-01
  • Famille de produitsWC seats
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)445
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.8
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit