Publier vos produits
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Traduit par Google,
Wc Open avec ouverture frontale et évacuation unifiée mur/sol
Spécification
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0290-01
  • Famille de produitsFloor WC and Bidets
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)375
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)22.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815