Publier vos produits
Washbasin SHINE SH-401/01
Goman

Washbasin SHINE SH-401/01

Traduit par Google,
LAVABO SUSPENDU SHINE CM. 65x52 EN POLITEK BLANC BRILLANT
Spécification
  • Politek washbasin, glossy white color, ergonomic for the disabled, with elbow rest area, without overflow. Prepared for wall installation with fixing plugs. The taps must be of the single-hole type. Complies with European standard EN 14688 for CE marking. dimensions: mm 650 (l) x 516 (p) x 170 (h). type Goman code SH-401/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.SH-401-01
  • Famille de produitsWash basins
  • Groupe de produitsSH
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)516
En rapport
  • Matériel principalRésine polyester
  • Matériel secondaireRésine polyester
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)10.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
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
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit