Publier vos produits
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
SAFETY HANDLE LEX-XM60/94
    Goman

    SAFETY HANDLE LEX-XM60/94

    Traduit par Google,
    poignée de sécurité linéaire cm. 60 - Série Leonardo Deluxe chrome inox
    Spécification
    • linear safety handle series Leonardo Deluxe, made with stainless steel aisi304, tube Ø32x1,5 mm, coated with galvanic chrome and anti-wear material epoxy polyester (color white RAL9016: antibacterial properties of silver salts bio-goman) and chrome attacks on wall and joints, with: screw countersunk union Ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes stainless steel aisi 430 "vandal-proof" function. dimensions mm 600 (l) x 75 (h) x 87 (p). CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150kg. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XM60/94
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEX-XM60-94
    • Famille de produitsSupporting bars
    • Groupe de produitsLEX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815