Publier vos produits
Handle MIA-X5050/94
Goman

Handle MIA-X5050/94

Traduit par Google,
POIGNEE D'ANGLE 50X50 INOX CHROME
Spécification
  • SAFETY HANDLE 50X50 AT 90 °, CONSISTS OF 4 COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM WITH GALVANIC CHROME COATING, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 515 (L) X 515 (H) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN ITEM MIA-X5050/94
Spécifications techniques
  • Réference unique.MIA-X5050-94
  • Famille de produitsSupporting bars
  • Groupe de produitsMIA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-01-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)516
  • Largeur (mm)516
  • Profondeur (mm)87
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars