Publier vos produits
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

Traduit par Google,
Bidet haut en céramique Open
Spécification
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0295-01
  • Famille de produitsFloor WC and Bidets
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)385
  • Profondeur (mm)570
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)21
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815