Publier vos produits
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

Traduit par Google,
abattant pour wc Open en résine thermodurcissable blanche et charnière en acier inoxydable
Spécification
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Spécifications techniques
  • Réference unique.D0552-01
  • Famille de produitsWC seats
  • Groupe de produitsOP
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)40
  • Largeur (mm)380
  • Profondeur (mm)450
En rapport
  • Matériel principalPolyurée
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Classification IFCAccessoire discret
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815