Publier vos produits
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94
    Goman

    90° SAFETY HANDLE LEX-X5050/94

    Traduit par Google,
    Poignée de sécurité à 90° cm. 50x50 - Série Leonardo Deluxe chrome inox
    Spécification
    • linear safety handle with vertical lateral Leonardo Deluxe series 50x50 cm, consisting of 5 components, made with Ø32x1.5 mm stainless steel tube aisi304 and coated with galvanic chrome or wear-resistant epoxy-polyester material (white color ral9016: with antibacterial properties of silver salts goman), and chromed accessories. complete with: Ø10 countersunk union screw, aisi304 stainless steel plates for wall mounting, with 6 holes, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. load capacity 150 kg. dimensions 500 (L) X 500 (H) X 87 (P) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-X5050/94
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LEX-X5050-94
    • Famille de produitsSupporting bars
    • Groupe de produitsLEX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)500
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.52
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCAccessoire discret
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815