Publier vos produits
Google Home Speaker
Google Home Speaker
Google Home Speaker
Google Home Speaker

    Google Home Speaker

    Traduit par Google,

    Simplifiez-vous la vie à la maison avec un essai gratuit de 6 mois à Google Home Premium. Dites simplement « Hey Google » pour discuter naturellement ; vous pouvez aussi interrompre la conversation et poser des questions.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      • Product dimensions: 3.4 height x 4.2 diameter (inches)
      • Power cable dimensions: 59.1 (inches)
      • Weight: 0.9 lbs (speaker + captive cable, excludes power adapter)

      Power adapter and ports

      • Power adapter: 30W Type-C USB-PD PPS
      • PDO: 5V/3A, 9V/3A, 15V/2A, 20V/1.5A
      • PPS: up to 11V/2.73A, 16V/1.88A, 21V/1.43A
      • Adapter dimensions: 2.3 height x 1.1 width x 2.2 length (inches)
      • Weight: 0.1 lbs

      Memory and storage

      • Memory: 1 GB LPDDR4
      • Storage capacity: 4 GB EMMC

      Processor

      • Quad Core A55 2.0 GHz with NPU

      Speaker and microphones

      • Omni-directional sound with 58 mm full-range driver
      • 3 far-field microphones
      • 2-stage mic mute switch (hardware mute)

      Technology

      • Gemini for Home
      • Voice match technology

      Sensors

      • Capacitive touch controls (3 touch areas)

      Material

      • Made with at least 37% recycled materials based on product weight
      • 100% plastic-free packaging

      Smart home connectivity

      • Wi-Fi 6 802.11ax (2.4 GHz/5 GHz)
      • Bluetooth® 5.4
      • Thread 1.3 border router (2.4 GHz)

      Smart home compatibility

      • Works with Google Home
      • Matter
      • Works as a hub for Matter with Google Home

      Supported operating systems for Google home app

      • iOS
      • Android

      In the box

      • Google Home Speaker
      • Power adapter
      • 59.1 (inches) captive power cable (connected to speaker)
      • Quick start guide
      • Safety & warranty document

      Safety information

      • Regulatory & safety documentation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.google_home_speaker
    • Famille de produitsSmart Home
    • Groupe de produitsSpeakers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Code Uniclass 2015Pr_75_75_27_82
    • Description de l'Uniclass 2015Smart devices
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
    • Titre OmniClassSpeakers