Publier vos produits
Nest Learning Thermostat (4th gen)

Nest Learning Thermostat (4th gen)

Traduit par Google,

Le thermostat Nest le plus intelligent et le plus avancé à ce jour

    • Configuration Pro : La configuration Pro via l’application Google Home ne nécessite ni Wi-Fi ni appareil client. Elle inclut un identifiant Pro automatique, les informations de contact du Pro sur l’appareil et dans l’application Google Home, ainsi qu’un test de consommation électrique.
    • Surveillance intelligente : le moniteur de santé du système CVC alerte les clients sur les problèmes potentiels liés à leur équipement CVC.
    • Programmation : programmable sur 7 jours, programmation intelligente, programmation des ventilateurs, géorepérage, détecteur de mouvement intégré, mode éco adaptatif
    • Compatibilité accrue avec les équipements : les réglages professionnels, le contrôle de la ventilation et le chauffage d’appoint sont pris en charge sans câble dédié, la ventilation à deux fils et l’humidificateur via AQ+ et AQ-.
    • Fonctionnalités intelligentes : ventilation intelligente, chauffage et refroidissement naturels, confort adaptatif, séchage rapide, régulation de l’humidité, chauffage radiant, équilibrage de la pompe à chaleur, moyennage et programmation de la température grâce à un capteur à distance, compatible avec la gestion de la demande via Nest Renew.

    Spécification
    • Dimensions & Weight

      • Diameter: 3.9 in (98 mm)
      • Depth: 1.1 in (29 mm)
      • Weight: 5.7 oz (161.8 g)

      Display

      • 2.7 inch (68 mm) diameter circular liquid crystal display (600 x 600 pixels)

      Sensors

      • Soli sensor for Motion Sense (learn more at g.co/nest/sensors)
      • Temperature
      • Humidity
      • Ambient light

      Power

      Power Consumption

      • Less than 1 kWh/month

      Power Source

      • HVAC system wiring

      Battery

      • Built-in rechargeable lithium battery

      Connectivity

      • Wi-Fi 802.11n (2.4 GHz / 5 GHz)

      HVAC System Compatibility

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) works with most 24V systems, including gas, electric, oil, forced air, heat pump, and radiant
      • It can control: Heating 1, 2, and 3 stages (W1, W2, W3); Cooling 1 and 2 stages (Y1, Y2); Heat pump with auxiliary and emergency heat (O/B, AUX, E); Fan (G, G2, G3); Power (C, RH, RC); Humidifier and dehumidifier (HUM, DEHUM); Ventilation (VENT)
      • The Nest Learning Thermostat’s* connector can accept one of these wires: W3, E, HUM, or DEHUM. The AQ+ and AQ- connectors can accept 1-wire or 2-wire VENT, HUM, or DEHUM
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if your system is compatible

      Power Compatibility

      Patented Power Sharing Technology

      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) is designed to work whether or not your home has a common (“C”) wire
      • In limited cases (<1%), a C wire or Nest Power Connector may be necessary to ensure that your HVAC system can provide sufficient power to the thermostat in all conditions. See g.co/nest/cwire for details
      • Use the compatibility checker (g.co/nest/works) to see if you may need a Nest Power Connector or C wire

      Smart Home & Voice Assistant Compatibility

      • Works with Google Home and Matter
      • Installation and setup requires the Google Home app
      • Control the Nest Learning Thermostat with Google Home and other Matter-enabled apps and voice assistants

      Accessories

      • Trim plate to cover paint and drywall imperfections (included)
      • Steel plate for installation on electrical box (included)

      Warranty

      • 2-year standard warranty for retail
      • 5-year standard warranty for HVAC Pros

      Sustainability

      • Battery contains 100% recycled cobalt
      • The Nest Learning Thermostat (4th gen) and Nest Temperature Sensor (2nd gen) bundle is made with at least 48% recycled materials
      • Packaging uses 100% plastic-free materials

      Certifications

      • ENERGY STAR® certified thermostat

      Languages 

      • English, French, Spanish
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nest-learning-thermostat-4th-gen
    • Famille de produitsSmart Home
    • Groupe de produitsThermostats
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.9
    • Profondeur (pouces)1.1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)0.36
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
    • Description de l'Uniclass 2015Room temperature sensors
    • Numéro OmniClass23-27 11 11
    • Titre OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls