Publier vos produits
Smart Thermostat Premium
ecobee

Smart Thermostat Premium

Traduit par Google,

Le thermostat intelligent Premium centralise la surveillance de votre maison. Il intègre un détecteur de fumée, des capteurs avancés pour vous alerter en cas de problème en votre absence et un système de détection du gel pour prévenir les dégâts des eaux. Pour une protection complète de votre habitation, associez-le aux capteurs disponibles et à un abonnement ecobee Smart Security.

Spécification
  • Display

    • 4 in. full-color LCD touchscreen
    • 540 x 540 pixel display

    Dimensions

    Thermostat

    • Height: 103.89 mm (4.09 in.)
    • Width: 103.89 mm (4.09 in.)
    • Depth: 25.9 mm (1.02 in.)

    Trim plate

    • Height: 143.5 mm (5.65 in.)
    • Width: 159.9 mm (6.29 in.)
    • Depth: 7.71 mm (0.3 in.)

    Power Extender Kit*

    • Length: 62 mm (2.4 in.)
    • Width: 62 mm (2.4 in.)
    • Depth: 23 mm (0.9 in.)
    • *Optional for installation

    Colors

    • Black front, die cast metal frame – zinc alloy

    Thermostat sensors

    • Temperature
    • Humidity
    • Occupancy (Radar)
    • Proximity (Radar)

    Compatibility

    • Works with most 24VAC HVAC equipment, including conventional furnaces and air conditioners (2H/2C), heat pumps (2H/2C + 2 stage AUX heat), boilers, and PTACs or fan coil units with up to 3 fan speeds. One 1-wire accessory or one 2-wire accessory support for humidifiers, dehumidifiers, and ventilators (HRV/ERV).

    HVAC accessory support

    • One 1-wire acc. or one 2-wire accessory. Control an accessory HVAC device like a humidifier, dehumidifier, or ventilation device.

    Wire Terminals

    • Rc
    • G
    • Y1
    • Y2
    • OB
    • PEK+
    • C
    • Rh
    • W1
    • W2
    • ACC-
    • ACC+

    Connectivity & security

    • Dual-band Wi-Fi: 802.11 b/g/n @ 2.4GHz, 802.11 a/n/ac @ 5GHz
    • Bluetooth 5.0
    • WPA, WPA2, WPA3 encryption methods
    • DHCP (dynamic) or static IP addressing
    • 168-bit SSL encryption
    • 915MHz radio

    Works with

    • Apple HomeKit, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, IFTTT, and more.

    Bandwidth

    • 15-20 MB/month (dependent on Alexa Voice Service usage)

    Power consumption

    • Up to 3.5 VA

    Powering methods

    • Wired 24VAC through terminals C and Rc.
    • Power Extender Kit enables you to reliably power your thermostat without having to run a fifth wire.

    Sustainability

    • Recycled packaging
    • Mercury-free
    • Arsenic-free
    • PVC-free
    • ROHS compliant

    Temperature range

    • Desired Temperature: 45° to 92°F (7° to 33°C)
    • Display: 40° to 100°F (5° to 37°C)
    • Sensitivity: +/− 1°F (+/− 0.5°C)
    • Operating: 14° to 122°F (-10° to 50°C)

    Humidity range

    • Display: 20% to 90%
    • Sensitivity: +/− 5%
    • Operating: 5% to 95% RH (non-condensing)

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    Languages

    • English

    What's in the box

    • Smart Thermostat Premium
    • Thermostat mounting plate
    • SmartSensor with detachable stand and adhesive wall-mount
    • Quick-start guide
    • Wire labels
    • Screws and drywall anchors

    Optional for installation:

    • Power Extender Kit (PEK)
    • Trim plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.smart-thermostat-premium
  • Famille de produitsSmart Thermostat
  • Groupe de produitsPremium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Panneaux de contrôle - Thermostats
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76_73
  • Description de l'Uniclass 2015Room temperature sensors
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • Numéro OmniClass23-27 15 23
  • Titre OmniClassHVAC Controls