Publier vos produits
Gorter® Trappe de toit RHTEP - Energy performance
Gorter® Trappe de toit RHTEP - Energy performance

    Gorter® Trappe de toit RHTEP - Energy performance

    Les trappes de toit Gorter assument la fonction d'une trappe de secours mais peuvent dans la plupart des cas offrir un accès sûr et pratique au toit plat pour y effectuer des travaux d'entretien, ou encore pour accéder à une toiture-terrasse. Les trappes de toit peuvent être mises en œuvre sur des toits plats présentant un angle d'inclinaison maximal de 30°.

    Désolidarisation thermique complète
    La trappe de toit Gorter RHTEP présente une costière et un couvercle complètement isolés et elle offre un coefficient d'isolation prouvé de Uw ≤ 0,20 W/(m².K) . Ceci réduit également le risque de formation intempestive de condensation et permet de réaliser des économies sur les dépenses énergétiques.

    Trappe de toit Gorter RHTEP :

    • Certification CE (ETA-18/0287) et TÜV NORD
    • Costière et couvercle entièrement désolidarisés au point de vue thermique
    • Commande sûre à une seule main
    • 10 ans de garantie sur la trappe de toit
    • En option avec commande électrique
    • Livraison rapide
    • Construction de haute qualité
    • Cylindre de serrure européen à commande intérieure et extérieure
    • Antieffraction et insonorisée
    Spécification
    • Certifications:
      CE ETA-18/0287

      Dimensions jour standard (mm) - Poids:

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

      (Côté charnière = côté long)

      Gorter®, livré complètement assemblé avec:

      • Construction isolée avec coupure thermique
      • Système unique à contrebalance offre ouverture assistée et fermeture freinée
      • La trappe se verrouille automatiquement en position ouverte, avec bouton-poussoir de déverouillage
      • Point d'appui, votre support lors de montée et descente
      • Joint d’étanchéité aux vents et pluie
      • Serrure à cylindre en acier inoxydable

      Performance selon CE (ETA-18/0287):

      • Résistance à une charge permanente (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Valeurs d'isolation Uw ≤ 0,20 W/(m².K)
      • Isolement acoustique (EN-ISO 717-1:2013): ≥ 26 dB
      • Perméabilité à l’eau (EN 12208): Classe E 650
      • Résistance au vent (EN 12210): Classe E 3000
      • Résistance aux charges de neige (EN 1991-1-3): 3,97kN/m2
      • Impact corps dur (EN 356): Classe P5A
      • Impact corps mou (EN 13049): Classe 5
      • Imperméabilité à l’air (EN12207): Classe 3

      Traitement de finition:
      Revêtement en poudre en RAL7047 (extérieur) en RAL9010 (intérieur).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • Famille de produitsRoof Hatch Extra Insulated
    • Groupe de produitsWithout climbing equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès