La chaise Axel Bjurströms Hammock a été nommée "La chaise de l'année" et est aujourd'hui une chaise commune dans de nombreux hôtels et restaurants à travers le monde. La barre Hammock complète la collection Hammock et offre la possibilité de s'asseoir plus haut avec la même apparence ; Design innovant avec cuir tanné végétal fixé dans un cadre métallique caractéristique. Le tabouret de bar Hammock donne un peu plus d'intimité avec son dossier et offre un maximum de confort et de style. Disponible en deux hauteurs d'assise, 650 et 750 mm, et les deux offrent une assise confortable avec classe. Hammock est également disponible en chaise, fauteuil, pouf, tabouret, banc et table.
Spécification
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 855 or 955 mm
Depth 485 mm
Width 445 mm
Seat height 650 or 750 mm
Weight 8 kg
Volume 0,4 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.
Höjd 855 eller 955 mm
Djup 485 mm
Bredd 445 mm
Sitthöjd 650 eller 750 mm
Vikt 8 kg
Volym 0,4 kbm