Publier vos produits
David design - Hammock lounge
David design - Hammock lounge

    David design - Hammock lounge

    Traduit par Google,
    HAMMOCK LOUNGE Hammock est une série unique de meubles avec des cadres caractéristiques et du cuir au tannage végétal. Hammock Lounge, comme tous les meubles d'assise Hammock, a le cuir tendu sur une armature en métal. Un meuble qui deviendra de plus en plus beau au fil du temps. Un classique à venir ? Hammock est également disponible en chaise, pouf, tabouret, tabouret de bar, banc et table.
    Spécification
    • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 750 mm Depth 750 mm Width 570 mm Seat height 400 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom Höjd 750 mm Djup 750 mm Bredd 570 mm Sitthöjd 400 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hammock-lounge
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsHammock
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment