Publier vos produits
David design - Skift wheel
David design - Skift wheel

    David design - Skift wheel

    Traduit par Google,
    SKIFT WHEEL Skift Wheel, un fauteuil confortable dans une large gamme de modèles. Dans une taille compacte, Skift apporte le meilleur du confort et de l'expression du design. L'accoudoir Skifts est suffisamment haut pour plus de confort et de sécurité et même suffisamment bas pour passer sous la plupart des plateaux de table. Skift est conçu pour les utilisations contractuelles les plus difficiles avec un cadre en bois moulé à la fois dans le siège et le dossier/accoudoir. Un espace entre l'assise et le dossier associé à une assise lisse offre les meilleures possibilités de nettoyage. Une chaise Skift a un design utilisable aussi bien en solitaire qu'en usage multiple dans une salle de conférence ou une salle à manger. Base en acier en blanc, noir ou chrome. Personnalisé sur demande. Skift est également disponible avec différentes variantes de base, Skift Sledge et Skift Swivelling. Skift est également disponible dans une version plus généreuse appelée Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel et Skift Plus Wood. Les derniers ajouts à la famille Skift sont le salon Skift et le canapé Skift.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Skift-wheel
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSkift
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment